常见问题

Motors

  • 你们的电机/减速电机能够耐受工业应用环境吗?

    我们的产品被用于各种工业环境中,例如工厂自动化、自动手持工具、组装设备、机加工应用、半导体设备、HVAC、机器人等。 我们还为医疗和牙科应用场合提供可高压灭菌电机/减速器。 如果您的应用场合需要可在极端环境中使用的电机/减速电机,则请咨询我们的应用工程师来选择最适合您的应用场合的产品。

  • 你们的电机可用作发电机吗?

    是的,直流有刷型电机可以用作发电机。 其缺点是能够提供的电压非常低。 欲获得帮助,请与我们的应用工程师联系来讨论您的应用场合。

  • 可以定制电机上的轴吗,比如平面轴或 D 形槽轴?

    是。 当您需要轴上带有平面时您可以指定。 您还可以指定轴上带有孔、小齿轮或皮带轮,或者指定特殊尺寸的轴。 可能申请最低起订量。

  • 电机两端都有轴。 有单轴电机吗?

    大多数情况下可以。 基本上我们的所有电机(有刷、无刷和步进)都可以选择单输出轴或双轴。 欲了解关于价格和产品供应的详细信息,请与我们的销售人员联系。

  • 你们的电机有速度 - 扭矩曲线吗?

    我们的产品目录的电机规格说明书中提供了很多速度-扭矩曲线。 您还可以提交查询来告诉我们您需要哪一种产品的曲线,我们的应用工程团队将告诉您是否可提供速度/扭矩曲线。

  • 哪些因素影响电机噪音?

    我们的电机采用安静运转设计。 这是通过我们的专有电机设计方法和材料选择实现的。 需要考虑很多因素,比如在应用场合中电机的安装方式、电机的运转负荷和速度等。 另一个考虑因素是为电机和/或减速电机选择的轴承类型。 如果应用场合有噪音要求,则在做出最终选择之前,应在设计中全面测试拟选择电机/减速电机的可闻噪音水平。

  • Portescap 可以在电机上增加电缆和连接器吗?

    是的,我们的所有电机产品都可以增加电缆和连接器。 欲获得增加特殊要求的报价,请与我们的应用工程师联系来获得设计协助。

  • 你们的电机和减速器能够组合起来吗?

    我们的所有电机都可以安装减速器来提供您要求的性能。 我们的电机规格说明书上说明了各种电机适合安装的减速器。 我们的应用工程师可以同您讨论产品兼容性相关问题,并针对设计标准推荐最佳产品。

  • 你们的电机和减速器能够运转多久?

    各种应用场合的产品寿命各不相同: 工作环境、输入功率和工作节拍都会影响产品寿命。 甚至电机或减速电机的负载连接方式都会影响产品的总体寿命。 在估计总体寿命时应考虑的其他参数还有减速电机反向驱动、电机或减速电机硬停等。 如果您的应用场合需要电机或减速电机承受高轴向或径向负载,则使用滚珠轴承可以延长预期寿命。 如果长寿命是您的设计要求参数之一,则可以考虑使用我们的无刷电机。 无刷电机的寿命通常只受限于用来支撑轴的滚珠轴承。 我们的应用工程师可以同您讨论产品寿命相关问题,并针对设计标准推荐最佳产品。

  • “伺服”电机与常规电机之间的区别是什么?

    伺服电机使用编码器等自动器件获取误差探测反馈来修正性能(运动、速度、位置和/或扭矩)。 当可重复性和准确度是一项重要应用要求时应考虑采用闭环反馈系统。 当性能反馈数据不是关键应用要求时可使用开环或“常规”电机。 大多数电机都可以使用编码器实现闭环和提供性能反馈。

  • 你们的无刷电机是可高压灭菌的吗?

    我们提供品种齐全的可高压灭菌无刷有槽直流电机。 这些电机采用独特设计,能够满足无菌环境及其他高要求环境的要求。 我们的可高压灭菌电机已经过寿命试验,能够耐受超过 1,000 次高压灭菌循环。 我们的很多无刷电机都被应用于需要高压灭菌的医疗应用场合。

  • 你们能使用电池运行 Portescap 有刷直流电机和减速电机吗

    是的,Portescap 线圈的构造使转子中没有运动铁芯。 我们把这种电机构造称为无铁芯线圈。 在这种无铁芯线圈中,只有铜线圈旋转(围绕一个固定的磁铁系统)。 这使转子的惯性非常小,因此能使用极低电流运转。 这种设计特别适合电池供电应用场合。 事实上,我们的 Athlonix 电机采用独特设计,在电池供电应用场合具有优异性能

Encoders

  • 你们提供哪些类型的编码器?

    光、磁和磁阻型。

  • 我可以在我们的电机上安装编码器等反馈装置或其他部件?

    是的,我们的每一种产品都能安装如下几种辅助装置: 正齿轮或行星齿轮箱、光或磁编码器、加电制动器和断电制动器。

  • 什么是磁阻型编码器?

    Portescap 的高分辨率 MR 编码器利用各向异性磁阻效应提供模拟信号,并通过插值生成线信号。 可以在芯片中设置每转线数,最高可达 512。

Gearheads

  • 你们的所有减速器都可反转的吗?

    是的,所有行星减速器和正齿轮减速器都是可双向运转的。

  • 何时应使用行星减速器或正齿轮减速器?

    当要求低耗流、低噪音和高效率时可使用正齿轮减速器。 不过,当需要传递高扭矩时,这种减速器的能力有限。 行星减速器通常表现为电流消耗大、效率低、噪音水平高。 但是当应用场合需要在有限尺寸内提供高扭矩时,这种减速器是最佳解决方案。