应用挑战

石油开采业在钻探或随钻测量系统工具中广泛应用测量工具,其中包括下井仪器串中位于钻头后面的测量模块。 该模块可测量多种变量参数,如钻进角度、振动和速度。 系统通过驱动阀门来限制钻井泥浆(即浆料)流量,以传输数字信息。 这产生了表示信息的压力波动,“脉冲器”装置将这种数据发回到位于数千英尺之上的地面传感器,以重构这种信息。
这种方法称之为“泥浆脉冲遥测”技术,采用由直流电机组件驱动的执行器来产生压差脉冲。 该系统包括一个可操作阀门螺杆的直流电机,用以控制阀门的开度, 继而控制钻井液(即泥浆)的流量。
此种应用中的无刷直流电机拥有 13 - 42 毫米的尺寸范围 ,具有大扭矩,广泛的工作温度范围为 -55℃ 至 200℃(包括浸没在液压油介质中)。
请随时联系我们,我们的应用工程师将为您的钻探应用提供最优的运动解决方案。
电机优势
- 高效和极高的可靠性,轻量级封装
- 在紧凑的尺寸中具有更高的扭矩密度
- 可承受高冲击、振动和极端工作温度
减少设计时间,立即选在线择您的电机
Recommended Brush DC
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCP - Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
Recommended Gearheads
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |