应用挑战

自动上弦手表是一种机械表,当佩戴者手臂作自然运动时可使发条自动上弦。 这就提供了驱动手表的能量,无需手动为手表上弦。 这是一种复杂的产品,需要经常保养和关注,如果长期不使用,内部机构可能会卡住。
手表上弦盒设计用于重复佩戴者手腕的自然运动,从而始终使手表上弦。 这种机制可确保手表的耐久性以及精度。 微处理器控制的高性能电机用于全天调节上弦盒的旋转。 直流无芯电机是自动手表上弦盒的理想之选。 所有型号都具有极高的运行效率,从而可延长电池的寿命。 系统配有减速器,可提供更高的扭矩和更好的分辨率,同时以最小的噪声运行。
电机优势
- 高效和电池寿命长
- 变速器输入速度更低,噪声更小
- 基于需要选择换流系统
- 多种直径选择,适应各种空间限制
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCP Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 11049 | 58.9 | 4.5 | 18.34 | 2.6 | 6.5 | 0.92 | 41.01 | 5.81 |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
24DCT Athlonix - 稀有金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 81% | 0.3 | 42 | 8000 |
B16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 55% | 0.3 | 42 | 8000 |
K24 (滚珠轴承) | 0.9432 | 24 | 85% | 0.7 | 100 | 5000 |
K24 (滑动轴承) | 0.9432 | 24 | 85% | 0.7 | 100 | 5000 |