应用挑战

电机优势
- 低惯性和峰值功率功能可实现高动态响应
- 空心杯电机技术和强劲的磁体有利于减轻套件的重量和减小整体尺寸
- 集成定制动力系统可实现可用空间的最佳利用
- 高质量换向可实现可靠运行
- 全金属管结构坚固耐用,可抵抗冲击和振动
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
13N88 | 13 | 0.512 | 14150 | 25.6 | 2.6 | 8.2 | 1.16 | 3.3 | 0.47 | 15.9 | 2.25 |
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 |