应用挑战

随着能源价格的快速升高,在建筑物的设计、施工和维护中 HVAC 系统变成一个关键部分。 风门驱动与控制以及其他关键功能都需要可重复的精度和可靠的操作。 建筑效率方面的全球领先者采用 Portescap 的永磁精密步进电机,使其 HVAC 设备和控制系统能够提供行业领先的运动性能。
通过无与伦比的产品广度-包括电机长度、步进角度和额定电压(包括直流和交流)-Portescap 技术解决方案帮助保证工业建筑、商业建筑和民用建筑的安全和最高效运行。
电机优势
- 高成本效率-紧凑的设计、集成成本低
- 免维护-不存在电刷磨损
- 交流线圈设计-可以通过简单交流控制驱动
- 永磁线性技术-紧凑应用
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 步长 |