应用挑战

医疗成像机利用一系列方法来观察人体的各个部位,以诊断、监测和处理身体状况;这些方法包括超声波、磁共振成像 (MRI) 和 X 射线,它们有助于提供有关患者健康状况的必要详细信息。通过这些方法收集的详细信息对于医疗保健专业人员确定最有效的治疗方案以及确保最佳的患者护理而言至关重要。
在医疗成像设备中,各种运动技术用于不同的运动轴,以提高性能并确保可靠性。无刷直流电机具有高速功能,可实现精确的速度控制,非常适用于需要快速和稳定运动的应用。直流空心杯电机以其高效率和高功率闻名,在紧凑的设计下提供稳健的性能,因此适用于空间有限的环境。步进电机在提供精确运动和高精度方面性能优异,这对于需要精确定位和控制的应用至关重要。
电机优势
- 多种电机技术选项任您选择
- 降噪技术保障患者在手术过程中的舒适感
- 快速响应有助于高度精确的运动
- 高功率密度适用于紧凑型运动轴
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08ECP20 Ultra EC | 8 | 0.315 | 4.4 | 1.07 | 0.1516 | 60000 | 9 | 0.32 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |