机械循环支持装置的运动解决方案

应用挑战

心脏是循环系统的中心,将血液泵送到全身。 急性或晚期心力衰竭会使心脏暂时停止泵血,这会影响心脏恢复正常血流的能力。 其他因素也可能导致心脏的血流减少,需要使用辅助设备。 机械循环支持装置是一种主要的辅助形式,可帮助增强您的心脏功能,在短期或患者生命期内恢复正常血流。

短期心室辅助装置(也称为心脏辅助装置)是先进的机械泵,支持心脏通过衰弱的心室泵送血液。 临时支持用于高风险手术,可持续数小时;用于术后恢复;或用作移植或其他治疗的桥梁,可持续数天/数周。 这些装置可为体内(传动单元在体内)或体外(传动单元在体外)装置。 两种装置均采用具有最佳响应性能的高精度无刷直流电机,可正确循迹心脏的窦性节律。 电机效率高,可限制工作期间的损耗,最大限度地降低装置温升。

电机优势

  • 凭借工程专业技术,可根据具体要求定制电机
  • 效率高,可降低工作过程中的损耗和温升
  • 高质量和高可靠性,可消除患者并发症
  • 噪音低、振动小,可确保安静运行
  • 经验证的线圈制造和装配工艺
  • 采用无槽设计,为模拟心律提供最佳响应性能
  • Ultra EC 无刷直流电机提供大功率密度和速度范围

定制化方案

  • 提供轴设计选项,可优化部件连接
  • 定制的电磁线圈能够满足精确设备扭矩和速度需求
  • 优选生物相容性材料
  • 通过编码器技术提供反馈
运动解决方案电机选择MotionCompass Logo

减少设计时间,立即选在线择您的电机