应用挑战

通常,血液在人体血管中自由流动,将氧气和营养输送至全身。然而,当血液变稠并聚集在血管中形成血栓时,血液流动就会受阻,从而对血管附近的组织造成损伤。为确保身体健康,必须迅速清除血栓。
常见的血栓清除术是溶栓治疗。在这种方法中,血栓切除器械利用不同的运动方法来取出血栓,机械器械可依赖直流电机来粉碎并取出血栓。22mm和24mm空芯直流电机以及 高速空芯有刷直流电机具有更高的速度和扭矩能力、更广的速度范围和充满竞争力的性价比,可满足血栓切除器械的要求。
电机优势
- 更轻的重量改善了人体工程学,可在手术过程中提供一流的触感
- 更高的速度能力,灵活适应患者的差异
- 空芯设计可加快响应时间和确保速度一致性
- 经过优化的线圈可提供最佳的性能
- 高质量和可靠性消除了患者并发症
- 适用于一次性器械的价值优化设计
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
24DCT Athlonix - 稀有金属 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 石墨 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |