用于牙科手持工具的微型电机

应用挑战

牙科医生需要使用重量轻、力大且高效的牙科手持工具成功完成牙科手术。

Portescap 直流和无刷直流微型电机是牙科执业设备,如牙科手术和整形工具的理想选择。这些产品还可以用于牙科实验室。我们的电机具有紧凑的结构设计,在较小的封装中提供最大化的扭矩和功率。产品已优化用于高达 40,000 rpm 的速度。Portescap 微型电机专门设计用于高效率和更长寿命的牙科工具,如旋转牙髓学、牙根管封闭、口腔修复螺丝刀、手术器械等。

电机优势

  • 高密度电机功率和良好的功率重量比
  • 噪音低,运行温度更低
  • 设计紧凑,拥有更好的舒适性和更方便牙科医师掌控
  • 出色的速度高​​达 40,000 转/分钟,实现更高的精度和更好的效果
  • 空心杯设计可提供高效性能和更长的电池寿命
  • 耐用性更好

定制化方案

  • 可提供轴承和“轴套”版本
  • 可提供编码器和齿轮箱
  • 可定制输出轴和接口特性以用于模块化手持式工具设计
  • 可提供电磁线圈定制,以满足精确的扭矩和速度需求
  • 正面/侧面引线输出,便于组装