应用挑战

电机优势
- 更佳功率重量比,轻便且免除疲劳
- 紧凑设计,舒适度更高,便于牙科医生掌控
- 低噪音,低振动,工作温度更低
- 无齿旋转,精度更高并可改善手术结果
- 高压密封设计,可靠性高,使用方便,使用寿命更长
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 120 | 26.8 | 3.8 | 73000 | 100 | 3.53 | |
|
22 | 0.866 | 180 | 51 | 7.2 | 60000 | 140 | 4.94 |