美塑枪的微电机应用

应用挑战

消脂枪

便捷易用的美塑枪有助于临床医生在多样的微量注射诊疗中提高工作效率,这一需求促使我们的电机驱动在尺寸、效能及精准性上持续革新,以满足更为灵活便捷的终端体验。

Portescap电机传动方案可以满足美塑枪或者任何注射机的应用。我们的微电机专业技术及丰富经验可提供精确的、高加速度的步进控制系统解决方案,同时可重复的有刷直流/无刷直流技术,搭配合适的减速箱及编码器即可满足任何应用需求。

电机优势

  • 符合您控制技术的系统方案;带减速箱和编码器的步进、有刷直流或者无刷直流电机技术.
  • 高效率电机可延长电池供电器械的运转时间.
  • 低振动低噪音提高患者舒适度.
  • 低惯量用于精度的实现.

定制化方案

  • 多种传动比的集成减速箱.
  • 精确的集成编码器用于闭环控制.
  • 定制轴和其它机械接口.
  • 主轴解决方案.
运动解决方案电机选择MotionCompass Logo

减少设计时间,立即选在线择您的电机