应用挑战

根据手术程序和所使用的刀具类型,足部护理设备的手持件在一个宽泛的速度范围内结合高扭矩使用。通常情况下,可用功率是有限的,因为系统电源不仅需要为电机提供保障,还需要集成在手持件中确保额外喷雾或空气吸入功能。此外,为了操作者的安全性和舒适性,手持件的表面温度需要维持在一定水平以下,这就需要一个高效的电机,无论其工作点在哪里,都将确保最小的热量。
管理这些不同的因素可能是一项巨大的挑战,而 Portescap 可以帮助克服这个问题。
在其 Ultra EC 无刷直流电机产品系列中,Portescap 能够为足科应用提供强大而紧凑的运动解决方案。直径 16mm 的 2 极无刷直流电机,有 36mm 或 52mm 的长度可供选择,这将是一个完美的选择。其专有的 U 型线圈使设计者能够最大限度地产生有用扭矩,从而使电机的效率更高,并具有卓越的扭矩能力。16ECP 以及超高速版本,即 16ECS,是该电机中性价比较高的版本 。
电机优势
- 专有线圈提供同类最佳的功率密度
- 紧凑的尺寸和较轻的重量使得手持件的设计符合人体工程学。
- 高效率降低发热(损耗)
- 平衡转子使振动最小并减少噪音
- 2 极设计提供了一个具成本效益的解决方案
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 |