应用挑战

送风过滤式呼吸器 (PAPR) 应用有许多关键要求,包括使用鼓风机和驱动系统的高气流。此外,由于 PAPR 的便携性和可穿戴特性要求,必须具有小封装尺寸,以及可以提供持久电池性能的高能效。由于 PAPR 要在高度污染区域使用,因此还需要具有高可靠性。
在为 PAPR 提供动力方面,Portescap 的能力和运动控制专业知识可以提供满足响应能力、可靠性和运动精度要求的出色解决方案。我们的解决方案包包含一个扁平电机、鼓风机和驱动器,可以在紧凑轻型的外壳中提供最佳转矩和效率,并且能够在关键的环境条件下运行。
电机优势
- 紧凑的设计
- 高能效延长了电池寿命
- 适用于 PAPR 的带鼓风机和驱动器的扁平电机
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1.84 | 8.3 | 1.18 | 30000 |