应用挑战

对于肾功能衰竭患者而言,透析是一种重要的治疗方法,可以过滤血液中的废物和多余液体。透析有两种形式:血液透析和腹膜透析,两者都通过模拟正常肾脏功能来帮助患者。透析治疗持续数小时,一周内可进行多日透析,这要求透析机能够静音、高效运行,以保证患者的舒适度。
我们的 Ultra ECTM 无刷直流电机与行星齿轮箱结合,可提供泵驱动所需的高功率输出和长使用寿命。步进线性致动器可实现精确的阀定位,通过直接线性运动提供精确运动。这两种解决方案均可定制,以满足苛刻的透析机要求,并简化整体架构。.
电机优势
- 无刷无槽技术提高了可靠性并延长了使用寿命
- 低噪音可保证患者在治疗过程中的舒适度
- 直接线性运动能够实现可重复的阀定位
- 行星齿轮箱提供的高扭矩可确保适当的液流
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 86 | 66.9 | 9.47 | 20000 | 123 | 4.34 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 104 | 98.8 | 13.99 | 20000 | 174 | 6.14 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 244 | 225 | 31.86 | 25000 | 380 | 13.4 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 步长 | |
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 步长 | |
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22T (滚珠轴承) | 0.866 | 22 | 90 | 8000 | |||
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R26HT(滚珠轴承) | 0.866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | |
R32 (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R32HT (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 |
推荐编码器
模型 | 编码器类型 | Shop | |
---|---|---|---|
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 磁集成 | |
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | 3 通道光 |