造影剂注射器

应用挑战

造影剂注射器系统很重要,因为这些系统可以提高人体内目标位置物质的可视性(如铁基或放射性物质)。这种造影剂可以为放射学、血管成形术和其他导管插入术创造成像研究,从而非常容易地将一组组织与对医生至关重要的另一组组织进行区分。 Portescap 无刷直流电机可使造影剂精准、安全、有效地流入人体内。 我们的电机具有紧凑的结构设计,可用较小的直径提供最大化的扭矩和功率。Portescap 的电机专为安静运行和医疗环境的高可靠性而设计。

电机优势

  • 高功率密度电机增强了紧凑型和移动设备的设计可能性 
  • 低噪音和低振动可提高患者的舒适度
  • 无齿槽旋转可提高精度并改善疗效
 

定制化方案

  • 定制出轴和接口部件可实现模块式设计
  • 定制电磁线圈能够满足精确的设备扭矩和转速需求 
  • 光学编码器可实现高精度和安全的造影剂传送

减少设计时间,立即选在线择您的电机