牙髓治疗电机

应用挑战

牙科医生需要使用重量轻、功率大且高效的手持式工具成功完成牙科手术。 Portescap 的直流和无刷直流微型电机是牙科执业设备(如牙根管治疗)的理想选择。我们的电机具有紧凑的设计,在较小的封装中提供最大化的扭矩和功率。 Portescap 电机具有高达 90% 的效率和拥有较长的电池寿命,这对于旋转牙髓治疗中使用的手持式牙科工具或牙根管充填器、义齿刀和其他电池驱动的牙科器械来说至关重要。低振动和安静的操作可在治疗过程中实现精确而集中的工作。我们的电机消除了对牙医和患者造成的任何不愉快的噪音。

电机优势

  • 最佳功率重量比,轻便且免除疲劳
  • 紧凑设计,舒适度更高,便于牙科医生掌控
  • 低噪音,低振动,工作温度更低
  • 无齿旋转,精度更高并可改善手术结果
  • 空心杯设计提供高效和更长的电池寿命

定制化方案

  • 提供带轴承和轴套两种版本
  • 提供编码器和减速机
  • 定制出轴和接口实现模块式手持工具设计
  • 定制电磁线圈以满足精确扭矩和转速需求
  • 前/侧引线输出使手持式工具易于组装
 

减少设计时间,立即选在线择您的电机