医疗输液系统精密电机

Portescap 40多年来一直在为大家提供突破性的运动解决方案,推动着医疗行业输液系统的创新改革。Portescap 可以采用直径小至 8mm 的高功率密度电机减小泵的尺寸,采用效率高达 90% 的空心杯直流有刷电机提高电池寿命,采用优化性价比平台和实惠的定制成本来降低维护成本。从第一台流动胰岛素泵到今天的智能泵,Portescap 的高质量和高可靠性产品已通过世界各地无数个改善日常生活的治疗方法得到有力的证明。
Portescap 极具奉献精神的输液系统设计工程师从一开始即投入到相关工作中,可加速您的设计过程并开启独特运动理念的大门。我们的工程师可以早在构思阶段即来到现场咨询,而这是他们促成最终设计成功最具影响力的时刻。我们的这一承诺资源将从第 1 天开始,即帮助设计人员用最短的上市时间实现最佳的设计。
典型电机要求
- 高可靠性
- 尺寸小巧,功率密度强劲
- 高效率
- 低噪声
- 精准无比
- 价值优化型电机设计