应用挑战

对需要肠道进食来获得全部营养或水摄入的患者来说,此种进食方法可能需要很长的时间。移动肠道进食泵可让患者一边摄入所需的营养,一边继续进行照常的活动。
Portescap 高功率密度空心杯 Athlonix 直流有刷电机可让泵设计人员改善患者的自由行动程度和灵活性。高功率密度无铁芯转子可减小电机本身的尺寸和重量,其高效率可允许更小的电池进一步降低泵的重量。低噪音直齿减速器可降低泵产生的声音,以让患者在公共场合感觉舒适和灵活。
电机优势
- 高效率电机,具有更长的电池寿命以及更大的机动性和灵活性
- 高功率密度可用于更紧凑和更便携的泵
- 低噪音可获得舒适的睡眠和灵活的行动
- 贵稀有金属换向结构可获得更高的可靠性和寿命
- 成本优化设计
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16DCP Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 |
17DCT Athlonix - 稀有金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
B16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 81% | 0.3 | 42 | 8000 |
B16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 55% | 0.3 | 42 | 8000 |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |