应用挑战

护理者和患者通过家庭和便携式输液泵在患者家中或患者移动时提供持续的药物治疗,避免昂贵的住院护理。这些泵必须小巧、经济有效,便于在经常没有医疗专业人士帮助的情况下使用。
Portescap 动力强劲和精密的微电机使泵的设计紧凑,还能处理医院环境输液的流速,为家庭内外的移动延长电池寿命。提供低噪音减速机,让患者感觉舒适并有助于提高其判断力,反馈解决方案使输送控制经济有效且准确
电机优势
- 高的效率电机延长了电池寿命,增加了移动性和自由度
- 高功率密度使泵更紧凑,移动更方便
- 在患者睡觉时,低噪音让其更舒适,在患者移动时,低噪音能提高其判断力
- 通过贵金属换向系统增加可靠性
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
16DCP Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 | |
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
17DCT Athlonix - 石墨 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推荐永磁步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持转矩 (mNm) | 最小保持转矩 (oz-in) | 定位转矩 (oz-in) | 定位转矩 (mNm) | 步进角 (度) | 每转步数 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26.16 | 1.03 | 14.5 | 2.05 | 0.6 | 4.2 | 7.5 | 48 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C(滑动轴承) | 16 | 0.73 | 0.2 | 28.32 | 8000 | ||
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
B16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |