应用挑战

越来越多的患者选用体积小、重量轻的胰岛素泵提供定制、快速、可靠和精确的胰岛素输送。 Portescap 紧凑、高效的电机、齿轮箱和定制解决方案可以让泵送系统变得更小、更安全,同时在使用标准商用电池的情况下,提供超长时间的持续动力。 高计数微型编码器能够把胰岛素的输送精确控制到微量单位,可用于连续输送也可用于大剂量快速胰岛素输送。
电机优势
- 高效解决方案延长了电池工作寿命
- 高分辨率编码器能够保证流体输送准确度
- 稀有金属换向提高了可靠度
- 耐久的机械设计延长了设备寿命
- 高运动集成度
- 低噪音的解决方案
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |