应用挑战

对于长期间歇性的给药方案,药物治疗患者需要小巧可靠的注射设备,当他们日间四处走动时能随身携带。由于高粘度药物或大量注射需要使用较大力度或较长注射时间,电动自动注射器经常优先于手动注射器。
Portescap 高功率密度电机和线性运动装配件有助于缩小自动注射器的尺寸,同时保持较大力度,以便加速注射或减小针头直径,减轻疼痛。在公共环境中输注药剂时,Portescap 低噪音齿轮箱还有助于提高判断力。通过延长电池寿命或缩小电池来进一步缩小尺寸,齿轮箱的高效性也提供了更多的自由。
电机优势
- 高功率密度电机使自动注射器的设计更小巧且更符合人体工学
- 优质组件延长了使用寿命,降低了平均护理费用
- 低噪音确保在公共环境中谨慎用药
- 高效电机延长电池寿命或缩短充电时间
- 低启动电压用于低电压电池操作
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16DCP Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 |
16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推荐永磁步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持转矩 (mNm) | 最小保持转矩 (oz-in) | 定位转矩 (oz-in) | 定位转矩 (mNm) | 步进角 (度) | 每转步数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20M020D | 20.5 | 0.807 | 10.95 | 1.55 | 0.5 | 3.53 | 18 | 20 |
推荐涡轮盘步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 保持转矩(标称电流)(mNm) | 保持转矩(标称电流)(oz-in) | 定位转矩 (oz-in) | 定位转矩 (mNm) | 步进角 (度) | 每转步数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0.394 | 1.8 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 15 | 24 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 步长 |
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 步长 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 |
B16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
B16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |