用于电池驱动工具的微型电机

电池驱动工具与其他电机驱动应用有大不相同的操作特性。 首先,当螺栓拧入或切割夹爪或夹紧工具接近工件时阻力很小。在此阶段,电机以较快的自由速度运行,可以节省时间和提高生产率。 然后,当工具执行更需要力度的紧固、切割或夹紧阶段时,扭矩的大小则变得至关重要。可提供较高峰值扭矩的电机可以执行更大范围的繁重作业而不会出现过热状况。
苛刻的工业应用中必须不间断地重复这种周期性变化的速度和扭转。 这些循环有不同的特性曲线,需要可以最大限度地减少损失而达到最佳解决方案的特殊设计电机。我们熟悉如何使您的无绳工具变得更加强劲和高效。 这就是为什么我们创造出 Ultra EC™ 电机平台的因由。
Portescap 极具奉献精神的输液系统设计工程师从一开始即投入到相关工作中,可加速您的设计过程并开启独特运动理念的大门。我们的工程师可以早在构思阶段即来到现场咨询,而这是他们促成最终设计成功最具影响力的时刻。我们的这一承诺资源将从第 1 天开始,即帮助设计人员用最短的上市时间实现最佳的设计。
典型电机要求
- 增加的最大速度
- 更大的峰值扭矩
- 更小的直径
- 更轻的重量
- 更低的工作温度
图纸
-
()