应用挑战

修枝是葡萄种植和园艺行业中最费人手的耗时作业。当生产率和疲劳变为挑战时,高效的手持式电动工具即是节省时间和提高产量的解决方案。与手动修枝工具比较,轻便强劲的电动修枝剪在许多情况下都有助于降低疲劳和减少重复运动的伤害,如葡萄种植、果园、树木修枝、树木栽培、林业修枝作业、公园和地方景点维护。 电动修枝剪能提高速度和剪切力,同时可保持较低的操作温度,可使操作员全天时间作业。凭借我们的 Ultra EC 无刷电机系列,您可以获得所需的高扭矩密度,同时保持较小和较轻的工具。
电机优势
- Ultra EC 电机可提供高扭矩密度,进而获得更小更轻的工具
- 高效率可增加电池寿命和作业循环
- 高转速可减少循环时间
- BLDC 无槽技术可获得持久可靠的运行
- 坚固的电机可承受各种冲击和振动
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 1100 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 |
35NT2R82 | 35 | 1.378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117.25 | 114 | 16.14 | 99 | 14.02 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82% | 4.2 | 595 | 12000 |
R32 (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80% | 20 | 2832 | 6000 |
R40 (滚珠轴承) | 1.572 | 40 | 85% | 40 | 5700 | 6000 |