应用挑战

当今最具挑战性的电池驱动骨钻要求在最符合人体工程学的封装中实现所要求的功率、转速和效率。
Portescap 的 Ultra EC 无刷直流电机设计为在人体工程学的轻巧封装中提供较高的转速。无论材料、厚度和出轴孔径,Portescap Ultra EC 无刷直流电机都将提供所需的功率和转速,以更轻的重量实现优异的骨钻性能。
目前,改善人体工程学和减轻手持式工具重量最简单、最重要的方法之一就是使用低压电池。Portescap Ultra EC 无刷直流电机非常适用低压电池组,同时可提供更大的转速和峰值扭矩能力。
电机优势
- 可钻入更坚硬的材料,同时使用较低电压的电池
- 高扭矩可增强骨钻控制能力和设备功率
- 温度传感器可提高安全性
- 轻巧、低振动、手感更佳
- 高效率帮助实现更小、更符合人机工程学的手持工具设计
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 |