手术电机解决方案为关键性能进行客户化开发。

手持式电动手术工具依靠高性能微型电机来获得最佳的手术效果。Portescap 拥有超过 20 年设计和开发高质量可消毒电机解决方案的经验,可为您提供最关键性能的电动手术工具。.
从标准产品到全定制解决方案,您拥有完整范围的各种选择。我们的设计工程师将与您携手合作,帮助您找到并设计出符合您需求的完美、可靠的解决方案:延长寿命或缩短手术时间。
我们的成功源于我们在客户和工程团队之间建立起一个高度协作的环境。在最初的设计构思阶段即与我们合作是一件极为有益的事,可以帮助您避免试验错误以及规避项目成本和节约时间。 我们可在 10 天内发运原型样机,请致电我们的手术电机设计工程师进行交谈。
典型电机要求
- 灭菌
- 高可靠性
- 高功率和性能
- 高电机效率
- 精确控制
- 低振动