应用挑战

一次性医疗器械已成为许多应用中重复使用器械的可行替代方案,并呈现出不断增长的趋势。对手术工具而言,较低的成本和患者更高的安全性正在推动这一趋势。组件设计和制造技术的进步使得我们有能力以一次性手术工具的合理价格来生产具有执行复杂手术所需质量的设备,采用一次手术工具,医院可以消除因多次使用工具而带来的风险,同时还可消除多个手术消毒的后勤问题和成本。
为了与可重复使用设备相比具有价格竞争力,为任何一次性设备选择运动解决方案时,成本效益是一个非常重要的标准。Portescap Athlonix DCP 和 DCT 系列有刷直流电机已针对性价比进行了高度优化,成为各种一次性医疗设备的理想解决方案。
电机优势
- 更高的效率
- 优化封装尺寸
- 高功率密度
- 成本效益
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 |
16ECP36-2A | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 19 | 7 | 1 | 26.9 | 3.8 | 39000 |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 |
16ECP52-2A | 16 | 0.63 | 14100 | 120 | 19.3 | 13.93 | 1.98 | 35.99 | 5.09 | 15900 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
B16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |