应用挑战

关节镜手术设备目前面临最大的挑战是需要高功率、高速度和高效率。
Portescap 所设计的耐高温高压灭菌型无刷直流电机能够通过重量轻、符合人机工程学的组件提供较高扭矩。 无论面对什么样的患者组织、骨质或软骨密度,Portescap 无刷直流电机都能够保持最佳的工作状态,保证手术顺利进行。 经过测试,我们的无刷有槽直流电机能够耐受1,000多次的高温高压灭菌循环,其超长寿命降低了最终用户的使用成本。
电机优势
- 高速电机缩短了手术时间并提高了软组织切口清洁度
- 高扭矩提高了医生控制能力和器械动力
- 可灭菌达 1,000+ 次高压灭菌循环,延长了仪器寿命并降低了维护成本
- 重量轻、振动低,提高了外科医生的体验度
- 高效率帮助实现更小、更符合人机工程学的手持工具设计
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 |
无刷有槽直流微电机 (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 |
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1006) | 16.51 | 0.65 | 183 | 35200 | 19.6 | 2.78 | 2.36 | 275.4 | 39 | 10 | 1.42 |
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 |