应用挑战

为了成功完成整形外科手术,整形外科骨钻设备必须具备动力强、高效、重量轻等特点。
Portescap 的有槽无刷直流产品系列能够准确满足大功率整形外科骨钻的应用需求。 Portescap 有槽无刷直流电机的电磁线圈设计提供了极高的峰值扭矩,减小骨钻设备的尺寸,使外科医生更舒适的使用,同时保证钻透最厚最致密的骨质。 Portescap 的有槽无刷电机具有高效率,能够最大程度地延长设备电池寿命,而且这种电机是可灭菌的,可承受高达 1,000 多次高压灭菌循环。其超长寿命降低了最终用户的使用成本。
电机优势
- 高扭矩适合为最困难的手术提供动力
- 可定制的电压适合各种可用电池技术
- 优异的速度响应适用于从锯切到钻孔和扩孔的各种应用场合
- 1,000+ 次的高压灭菌可靠性延长了仪器寿命并降低了维护成本
- 定制的输出轴和壳体接口配置
- 高效率减小了电池容量、延长了运行时间
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512N1029) | 12.7 | 0.5 | 120 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 2.02 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 |
无刷有槽直流微电机 (B1112N4004) | 27.94 | 1.1 | 1090 | 938 | 937.1 | 132.7 | 9.21 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 |
手术电机方案 (B1210N1025) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 15.92 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 |
手术电机方案 (B1210N1026) | 31.5 | 1.24 | 940 | 14740 | 80.8 | 11.44 | 13 | 1518.6 | 215 | 7.25 | 1.03 |
手术电机方案 (B1210N1027) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
手术电机方案 (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 |
手术电机方案 (B1210N1022) | 31.5 | 1.24 | 940 | 14740 | 80.8 | 11.44 | 13 | 1518.6 | 215 | 7.25 | 1.03 |
手术电机方案 (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |