整形手术电动铰刀微型电机

应用挑战

整形外科骨钻

当今的整形铰刀对动力/扭矩有非常苛刻的要求,需要增加工作寿命和实现可靠的按需动力要求,并在整个手术过程中具有一致的性能。

Portescap 外科电机解决方案系列产品非常适合大功率手术铰刀的这种需求。这些有槽无刷直流电机配有磁性线圈设计,可提供极高的峰值扭矩,从而可让外科医生用最小的电机铰穿最坚硬的骨骼。Portescap 微型有槽无刷电机可为奋战一线的外科医生提供较长的工作寿命和低总体拥有成本,可进行消毒和承受高压灭菌机 3000 多次工作循环,实现手术过程中最高的可靠性和效率,并最大化设备电池的寿命。

电机优势

  • 大扭矩可提升手术的操控性和设备的动力
  • 降低拥有成本/增加设备的使用寿命/极低的维护成本(产品设计用于可承受高压灭菌机 3000 多次的工作循环)
  • 重量轻,振动小,让外科医生具有更好的触觉和减轻疲劳
  • 效率高,更加小巧的设计,更好的人体工学形状/更长的电池寿命

定制化方案

  • 定制电磁线圈可满足精确扭矩和速度的要求
  • 定制输出轴和外壳接口功能
  • 高度集成装配
  • 定制机械设计具有更高的可靠性
运动解决方案电机选择MotionCompass Logo

减少设计时间,立即选在线择您的电机