应用挑战

开颅手术手持工具是用于神经(头骨)外科手术的高速骨钻。这些手术高度复杂,要求的精度和平衡极高。即使是轻微的振动或抖动都会影响外科手术的结果。这些快速耦合医用手机需要低振动且完美平衡的电机,以在各种类型的神经手术中实现无疲劳作业。
Portescap 的外科手术运动解决方案结构紧凑,可在最小的封装内提供最高的扭矩和功率,同时允许通过优化获得超过 90,000 rpm 的高转速。另外,这些微型无刷有槽直流电机是可灭菌的,设计用于耐受超过 3,000 次高压灭菌循环,寿命长,从而降低了总拥有成本。这些高速可高压灭菌电机温升小且噪音/振动低,能够以最小的转速变化(无抖动)响应突然的负载。Portescap 外科手术电机还可以与我们的控制器配合使用,以获得最优性能。
电机优势
- 可以达到非常高的转速
- 在更高的转速下提供最佳扭矩
- 重量轻、振动低,提高外科医生的触感并缓解疲劳
- 降低拥有成本/延长仪器寿命/降低服务成本
- 产品设计用于耐受超过 3,000 次高压灭菌循环和盐雾暴露
- 高效率帮助实现更小、更符合人机工程学的手持工具设计
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512N1029) | 12.7 | 0.5 | 120 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 2.02 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |