应用挑战

在骨科修复或整形手术中,保护种植体以及内固金属丝网通常需要螺丝加固。使用手动螺丝刀,不仅会使外科医生产生疲劳,而且这一反复且冗长的过程极大程度占用了有限的手术时间。此外,外科医生必须凭借自身对受力大小的感觉决定螺丝是否安装到位。螺丝旋拧过紧会造成骨剥离,导致无法实现加固的作用,且对患者造成二次创伤。通过电机驱动的电动手术螺丝刀可以有效缩短该步骤的手术时间,并使外科医生更为舒适的操作使用。具备转矩限制功能的手术螺丝刀可精确控制螺丝安装,提高手术质量,缩短患者康复时间。这些优势最终将使得康复理疗成本大幅降低。电动手术螺丝刀已效果显著地应用于颅颌面外科手术,在不久的将来,该设备将广泛应用于中大型骨外科手术。
可反复耐受高温灭菌周期循环的Portescap高温灭菌有槽无刷直流微电机专门设计用于可重复使用的电动手术设备。规格6高温灭菌电机的尺寸和参数满足常规电动螺丝刀的工作点,在长期使用或较小电池的情况下同样保持其高效的性能。定制化电机可满足特殊设计的设备,其中包括集成电子系统。Portescap同时还提供高效且高性价比的16mm,17mm,22mm以及24mm有刷直流电机,对于单一性或使用有限的电动手术螺丝刀应用,保证高性能的同时降低设备成本。
电机优势
- 提供高效性能和更长使用寿命且较小的电池封装
- 高速度可实现快速安装螺丝及缩短手术时间
- 高速性能也使得用同一设备钻定位孔成为可能
- 最小尺寸可实现超高扭矩,以帮助符合人体工学的应用设计,且输出更大功率固定大型螺丝
- 低惯量转子可快速调节速度或急停,以增加对转矩限制的控制
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手术电机方案 (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 |
手术电机方案 (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
17DCT Athlonix - 石墨 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 |
22DCP - Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 |
24DCT Athlonix - 石墨 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 步长 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
B16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |