应用挑战

为了高效清除微量组织和骨质,耳鼻喉微型刨削器必须是符合人体工学,并具有高精度和强大动力。
Portescap 的有槽无刷直流产品系列能够准确满足电动微型刨削器的应用需求。 Portescap 的有槽无刷直流电机能够保证在狭小空间获得最高扭矩和功率。 Portescap 无刷直流电机还能通过优化达到超过 90,000 rpm 的高转速。 Portescap 的紧凑设计使微型刨削器的体积更小、更符合人体工学,提高了手术过程中的医生舒适度和移动性。 另外,Portescap 的有槽无刷电机是可灭菌的,能够承受超过 1,000 次高压灭菌循环,其超长寿命降低了最终用户的使用成本。
电机优势
- 用于清除软组织、硬组织或骨质的高扭矩、高速设计
- 优异的速度响应提高了精度、改善了手术结果
- 1,000+ 次的高压灭菌可靠性延长了仪器寿命并降低了维护成本
- 定制的输出轴和壳体接口配置
- 高效率实现了低温运行
- 紧凑的设计提高了医生的舒适度和控制能力
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 |
无刷有槽直流微电机 (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 |
无刷有槽直流微电机 (B0512N1029) | 12.7 | 0.5 | 120 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 2.02 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |