应用挑战

当今的耳鼻喉、脊椎和神经手术需要高速、精确的控制,并要求较小的外形、较低的温升和极低的噪音/振动。此外,手术工具还需在手术和灭菌期间经受严苛的盐水浸泡。 Portescap 外科手术运动解决方案紧凑小巧,可在最小的封装中提供最大的扭矩和动力,同时可优化到超过 90000 rpm 的高转速。 此外,这些微型有槽无刷电机可进行灭菌,设计用于可承受高压灭菌机 3000 多次的工作循环,为终端用户提供较长的寿命和低总体拥有成本。
电机优势
- 可以达到非常高的速度
- 降低拥有成本/增加设备的使用寿命/极低的维护成本(产品设计用于可承受高压灭菌机 3000 多次的工作循环和盐水浸泡)
- 重量轻,振动小,让外科医生具有更好的触觉和减轻疲劳
- 效率高,更加小巧的设计,更好的人体工学形状
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 |
无刷有槽直流微电机 (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 |
无刷有槽直流微电机 (B0512N1029) | 12.7 | 0.5 | 120 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 2.02 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |