适用于机器人应用的微型电机

机器人是当今发展最快的技术之一,它改变了消费者、工业和商业应用的众多细分市场。 Portescap 持续推动这些机器人的应用性能、效率和精度的改进,同时降低运动系统的整体尺寸。 Portescap 的创新有助于为当今及未来的机器人提供动力。
Portescap 的电机解决方案可为您提供所需的高转速,且不会影响精度和准确度,并整合在一个紧凑封装中。减速箱等其他附件可帮助调整电机转速并增加扭矩输出,编码器可实现精确控制和反馈,这一切都可帮助您根据具体要求来精确调节电机的解决方案。
Portescap 的微型有刷、无刷直流和步进电机已用于最具挑战性的机器人应用中,包括协作机器人、电动夹、服务机器人、假肢、外骨骼、康复设备以及外科手术机器人等生命攸关工具。无论是需要特定的扭矩和转速还是两者的微妙平衡,我们的电机都能针对您最具挑战性的要求进行优化。Portescap 还提供各种定制功能来帮助优化完整而强大的解决方案,包括用于热管理的温度探头、特殊材料、连接器、不同的线圈阻抗、轴长度和各种机械集成选项。
典型电机要求
- 电机结构紧凑、重量轻、尺寸小、产能高
- 高效率、低功耗
- 最大功率密度
- 适用于所有环境情况的坚固设计
- 低惯性和高转速可减少循环时间