应用挑战

全封闭直流无芯电机是专为太阳能板清洁机器人供电的完美解决方案。这些电机重量轻、节能、寿命长(降低总体拥有成本)并且免维护。更轻的重量让机器更易于操控,降低轨道上的压力,防止太阳能板发生成本高昂的意外损坏,从而在清洁期间延长工作时间。
Portescap 提供了多种具有性价比的直流无芯电机和减速器,可以完美搭配 SPCR 一起使用。25GST、30GT 和 35GLT 有刷直流电机与 R32 和 R40 GH 以及 E9 编码器配合使用,可以在给定的输入电压下提供高扭矩输出以及精确定位。采用这些解决方案,SPCR 可以在不需要停机的情况下高效地清洁太阳能板。效率提高,因此电机温度更低,特别是在干旱和高温的条件下。采用特殊的碳刷换向并且降低电腐蚀的线圈,工作寿命得以延长。
电机优势
- 封装尺寸小,转矩高
- 在特定转矩点时速度更高,清洁速度更快
- 碳刷换向,可靠性提高(减少维护),寿命延长
- 速度和转矩均可变,且范围更大,适用于轮轴和刷轴
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 | |
25GST2R82 | 25 | 0.984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29.17 | 33 | 4.67 | 42 | 5.95 | |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 | |
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |