应用挑战

光探测和测距(LiDAR)系统因其在检查、检测和物体映射方面的易用性而日益获得重视,从而取代了声纳和雷达等传统方法。 LiDAR 系统还用于传统的测量方法,因为能够在更短的时间内提供高精度数据和 3D 图像扫描。这些系统还用于恶劣的环境,包括船舶系统、机场、安保、航空和港口自动化,以帮助最终用户改善安全性、效率和成本。
为了实现更小型化,LiDar 架构正在从基于棱镜的系统转变为微型电机驱动的镜像系统。 微型电动机能提供诸如较低的散热、功耗以及更小的电源等优势。Portescap Ultra EC 品牌无刷无槽电机能够在紧凑轻巧的封装中提供所需的高效率和功率。 除了减速箱和编码器等附件外,Portescap 还能为大多数 LiDAR 应用提供完整的运动解决方案。
电机优势
- 更高的效率
- 优化封装尺寸
- 高扭矩密度
- 负载时速度下降更少
- 极具成本效益
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 3900 | 28 | 4 | 2.7 | 0.38 | 8.5 | 1.2 | 25000 |
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1.84 | 8.3 | 1.18 | 30000 |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |