应用挑战

土地测绘全站仪采用光电测距方法,它向一个目标发出激光束,并探测被目标反射回来的光。 在精密光束强度控制和反射光过滤过程中,运动解决方案发挥着不可缺少的作用。 室外工作条件需要电池供电的运动系统,以便在恶劣环境中长时间工作。
Portescap 空心杯电机在极小壳体内提供所需功率密度,而且其高效率延长了运行时间。
电机优势
- 高效率延长了电池寿命
- 齿轮箱选项提高了输出转矩和分辨率
- 提供多种直径和长度规格来满足空间要求
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCP - Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90% | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (滚珠轴承) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (滑动轴承) | 0.5109 | 13 | 85% | 0.5 | 71 | 7500 |
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |