应用挑战

导弹翼片作动系统:精确的运动控制
精确制导并保持稳定对于控制导弹飞行轨迹的导弹翼片作动系统而言至关重要。作动器在高性能微电机驱动下可对翼片及前翼进行精准调节,增强躲避反制或拦截活动靶标的机动性。
经验证的翼片作动系统解决方案
由于导弹翼片作动系统面临着诸多独特的挑战,这就要求电机既要在大小、重量及功率(SWaP)方面实现最优化,而且还需足够坚固,能够耐受各种极端环境条件(包括能适应大范围的温度变化、剧烈振动及冲击等)。Portescap可提供多种系列的电机技术(包括有槽无刷直流电机、无槽无刷直流电机、扁平无刷直流电机及有刷直流电机),所有电机不仅能满足严苛的MIL-STD-810环境限定条件,而且性能超群。可集成纳入减速机与编码器,从而提高输出扭矩能力和确保反馈的精准性。
协作是任务成功的关键
我们的工程师深知,采用‘一刀切’模式是行不通的,因此我们在承接每个项目时均会采用工程师与工程师之间协作化策略,从而能够根据您的特定应用需求提供定制化的运动解决方案。从原型机到生产,不论是商用现成品(COTS)还是定制化产品,我们的工程师均会与您展开密切合作,确保在均衡考虑性能与成本要求的基础上达到最高性能水平。
电机优势
- 卓越的动态性能(扭矩超过速度范围)
- 功率密集型设计(紧凑轻巧)
- 运行温度为 -55°C 至 155°C
- 适用于在极端环境中运行(冲击、振动、湿度)
- MIL-STD-810合规设计
- 低 EMI/EMC
- 使用寿命长
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 |
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08ECP20 Ultra EC | 8 | 0.315 | 24500 | 110 | 4.4 | 1.07 | 0.1516 | 4.7 | 0.666 | 60000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22T (滚珠轴承) | 0.866 | 22 | 90 | 8000 | |||
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |