应用挑战

航空航天控制驱动系统 (CAS) 需要极其灵活的功率密集型机电系统来为飞机提供可靠的动力和控制。这些由微型电机驱动的系统必须能够承受较广的温度范围、高冲击和强烈振动,而这些因素还只是可能影响系统运行性能的极端环境条件中的一部分。
凭借自身的强大能力和运动控制专业知识,Portescap 能够提供量身定制的卓越解决方案,实现优异的响应性能、可靠性和精度。我们的有刷直流和无刷直流电机采用轻量化的紧凑型设计,可提供极佳的扭矩和效率,即使在最严苛的环境中也能确保性能一致。我们还提供减速机和编码器,用于满足此应用的高扭矩和反馈需求。
电机优势
- 低 EMI/EMC
- 运行温度为 -65°F 至 190°F
- 卓越的动态性能(扭矩超过速度范围)
- 紧凑、轻量化、功率密集
- 适用于在恶劣环境中运行(冲击、振动)
- 定制的电磁线圈可满足设备的精确扭矩与速度要求
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 34 | 20 | 2.83 | 20000 | 67 | 2.36 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 |
无刷有槽扁平
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ECF | 43.2 | 1.7 | 50 | 91 | 12.89 | 10000 | 130 | 4.59 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23GST2R82 | 23 | 0.906 | 9010 | 90 | 18 | 87 | 12.32 | 22 | 3.12 | 25 | 3.54 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32HT (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 |