应用挑战

环境控制系统 (ECS) 阀门能够高效可靠地管理飞机机舱制热、增压和通风时的温度和压力调节空气,从而最大限度地提高乘客舒适度和安全性。这些应用中的精密电机必须采用轻量化设计且结构紧凑,以提高飞机的燃油效率,提供控制功能以确保正确定位和操作阀门,并且能够可靠运行以尽可能降低维护成本。
Portescap 提供适用于 ECS 阀门的各种电机技术。步进电机具有精确定位功能,是调节阀的理想选择,而有刷直流电机则是适用于开/关阀的经济型轻量化解决方案。我们的 Ultra EC 无刷直流电机可用于这两种类型的阀门应用,其中无刷有槽扁平电机(如 Portescap 的 ECF 系列)提供了极为紧凑的无刷直流解决方案。
电机优势
- 优化的功率和扭矩密集型设计(紧凑、轻量化)
- 高效的解决方案
- 能够耐受恶劣环境
- 精确定位和低惯量实现快速起动和停止
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 | |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 56 | 14.3 | 2.03 | 50000 | 64 | 2.26 | |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 80 | 29.4 | 4.16 | 47000 | 100 | 3.53 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - 石墨 | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
17DCT Athlonix - 稀有金属 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 | |
17N78 | 17 | 0.669 | 8900 | 16 | 3.6 | 12.5 | 1.77 | 5.7 | 0.81 | 25.5 | 3.61 | |
22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 | |
25GST2R82 | 25 | 0.984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29.17 | 33 | 4.67 | 42 | 5.95 | |
28LT12 | 28 | 1.102 | 7860 | 65 | 20 | 65 | 9.2 | 24 | 3.4 | 40.7 | 5.76 |
推荐涡轮盘步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 保持转矩(标称电流)(mNm) | 保持转矩(标称电流)(oz-in) | 定位转矩 (oz-in) | 定位转矩 (mNm) | 步进角 (度) | 每转步数 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P430 | 39 | 1.535 | 60 | 8.5 | 0.9 | 6.5 | 3.6 | 100 |
BRUSHLESS SLOTLESS FLAT
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 40 | 13 | 1.84 | 30000 | 27 | 0.95 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (滑动轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R22T (滚珠轴承) | 0.866 | 22 | 90 | 8000 |