应用挑战

用于防御和监视任务的无人机需要具有极高的导航灵敏性,并且会经常性暴露在严酷环境中。此类 UAV(无人驾驶飞行器)应用需要高效的推进来延长可操作性(电池充电),并且需要低噪音和低热信号以在不被发现的情况下收集情报。
Portescap 的能力和运动控制专业知识提供符合响应性、可靠性和运动精确性要求的卓越解决方案。我们的微型电机在紧凑、轻量化的外壳中提供了最佳的转矩和效率,能够在严酷环境条件下运行。
电机优势
- 优异的动态性能(产生推力的速度范围内转矩)
- 工作温度 -65° F 至 190° F
- 效率提高
- 高功率密度设计(紧凑、轻量化)
- 设计用于在严酷环境(冲击、振动)下运行
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |