应用挑战

包括飞行控制系统在内的多个组件在现代化旋翼和固定翼飞机中发挥着各种关键作用。 从向众多控制面之一提供输入信息,到向飞行器提供信息反馈,高度可靠的紧凑型轻量级运动解决方案至关重要。 这些电机在飞行器的运行中发挥着关键作用,它们在飞行器中的位置意味着它们可能会受到高振动、冲击和极端温度范围等因素的影响。
Portescap 拥有多种微型电机技术,结合我们数十年的运动控制专业知识,可确保提供适合各种飞行器运行环境的精密解决方案。 我们的 Ultra EC 无刷无槽直流电机的设计为功率密集型组合结构提供可靠的性能,并且我们的无刷有槽直流电机技术可确保类似紧凑型封装设备更加坚固耐用。
电机优势
- 紧凑型轻量级封装设计
- 优化的功率和扭矩密集型设计
- 能够耐受恶劣环境
- 低惯性设计可实现快速启动和停止
- 低 EMI/EMC
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 34 | 20 | 2.83 | 20000 | 67 | 2.36 | |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 54 | 41.6 | 5.89 | 20000 | 98 | 3.46 | |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 86 | 66.9 | 9.47 | 20000 | 123 | 4.34 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 244 | 225 | 31.86 | 25000 | 380 | 13.4 |
BRUSHLESS SLOTTED FLAT
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 (滚珠轴承) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22HT (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (滚珠轴承) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
|
1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 | |
|
0.866 | 22 | 90 | 8000 |