高温高压灭菌消毒微电机
通过医疗清洗机消毒
医疗清洗机(也称为医疗洗涤机或热能消毒机)是一种自动化机器,旨在用于医疗设备的洗涤和消毒,并在灭菌之前清除各种生物。该流程将高温水和专用高 pH 值清洁剂注入洗涤腔,以使机内形成一种特别严酷的环境。Portescap 在公司内对安装于清洗机内的电机进行耐久性和性能测试。对大多数电机而言,清洗机中的高 pH 值清洁水将浸透电机内部各处和电子元件,导致电气短路以及材料故障和腐蚀。这反过来又导致电机性能不佳或不堪大任。Portescap 采用专有消毒电机设计,使电机能够经受清洗机数百次的洗涤而性能没有丝毫影响或退化。
通过高压灭菌机灭菌
灭菌是一种过程,旨在完全杀灭物体上的微生物而使其达到无菌状态。高压灭菌机是一种医疗设备,通过施加交替正负压力和高温蒸汽,对设备、部件和物质进行灭菌处理。蒸汽高压灭菌机能用于大多数医疗和牙科设备,可对暴露于蒸汽中的所有表面进行灭菌处理。Portescap 在公司内对安装于医疗级高压灭菌机内的电机进行耐久性测试。对大多数电机而言,高压、蒸汽和高温都可能导致轴承、传感器、磁体和定子过早损坏或受损,从而导致性能下降或电机故障。Portescap 采用专有可消毒传感电机设计,使电机能够经受高压灭菌机 3000 次高压灭菌而性能没有丝毫影响或退化。详细了解我们 可灭菌电机的设计方法.
Portescap 技术
Portescap 拥有丰富的专有高压灭菌技术,对无刷直流有槽电机在医疗和牙科方面的应用进行了多年的开发应用。Portescap 致力于通过创新和持续改进赢得稳固的市场领袖地位。我们拥有范围广泛的应用专知,从外科和牙科工具到各种医疗设备以及电机技术专业知识,使我们能够为各种应用提供定制运动控制解决方案,满足各种性能的需要。
我们提供: • 可承受高达和超过 3000 次工作循环的电机 • 现场测试您的定制灭菌和清洗机的需要 • 公司内拥有更先进的高压灭菌设备 • 熟悉许多不同的测试工作循环和高压灭菌机参数 • 设计用于严密封闭时可耐受清洗机应用的电机 • 使用更适合清洗机机内环境的特种材料和轴承
请联系工程师 获得帮助,为您的手持式手术电动工具优化更完美的运动解决方案。
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 30 | 1.18 | 165 | 133.5 | 18.9 | 30000 | 256 | 9.030144 | |
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 22 | 0.866 | 180 | 51 | 7.2 | 60000 | 140 | 4.94 | |
40ECP44 | 40 | 1.57 | 150 | 120 | 17 | 30000 | 230 | 8.11 | |
40ECP55 | 40 | 1.57 | 420 | 150.2 | 21.3 | 30000 | 240 | 8.47 |
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
无刷有槽直流微电机 (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
无刷有槽直流微电机 (B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 | |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 | |
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1005) | 16.51 | 0.65 | 125 | 35300 | 19.6 | 2.78 | 1.08 | 354.1 | 50.2 | 12.71 | 1.8 | |
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1007) | 16.51 | 0.65 | 284 | 35597 | 19.8 | 2.81 | 3.62 | 278.2 | 39.4 | 6.4 | 0.91 | |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 | |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 | |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 | |
无刷有槽直流微电机 (B1112A4) | 27.94 | 1.1 | 1487 | 1053 | 937.1 | 132.7 | 13.5 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 | |
手术电机方案 (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 | |
手术电机方案 (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 | |
关节镜刨刀高转速减速电机(B0614A4) | 16.51 | 0.65 | 933 | 13710 | 81.48 | 11.54 | 4.95 | 1705 | 241 | 29.9 | 4.24 | |
B2010A4 - 磨骨外科手术用减速电机 | 49.78 | 1.96 | 1010 | 290 | 6526.6 | 923.4 | 6.42 | 76966.2 | 10898.6 | 1067.2 | 151.3 |