Browse News Categories
Additional Resources
工业条码扫描仪
机场行李条码扫描仪对确保将 大量行李运送到正确目的地至关 重要。扫描仪必须能够扫描可能扭 曲、弯曲或脏污的条码标签。机场要求 每一台扫描仪都能够可靠运行至少五年, 换言之,驱动扫描仪的电机使用寿命要超过 20,000 小时。一家为运输业提供扫描仪的大型 欧洲公司找到 Portescap,希望设计一款能够满足 20,000 小时可靠运行要求的电机。
Portescap 在延长使用寿命应用方面颇具经验的工程师将重 点放在电机轴承的设计上,以提高机器的使用寿命。他们利用 无刷直流电机开发出一款设计,采用优化的滚珠轴承和合适的润滑 剂,这对轴承的寿命具有至关重要的决定作用。轴承润滑剂还会影响 电机性能的许多其他方面,包括转矩和速度能力、噪音生成、除气温度和 锈蚀耐受性。
Portescap 的定制 Ultra EC™ 16ECP 无刷直流电机解决方案最终将产品寿命延长 至 30,000 小时。这为机场物流团队提供了一种持久的解决方案,最大限度地 减少了维护工作量,提高了行李扫描正常运行时间,同时确保了行李安全到 达正确的目的地。
Download a PDF of this article
Highlights
- 紧凑的外形
- 灵活的机械设计
- 可选霍尔传感器
- 延长使用寿命且 可靠运行