Browse News Categories
Additional Resources
外科微型刨削工具
电动手持式设备可协助外科医生 完成各种医疗手术,对于确保可重 复、可靠的结果来说至关重要。这些工 具中使用的电机不仅需要结构紧凑、效率 高,还应当经济实惠,且能够高速运行。
一家亚洲制造商向 Portescap 提出一个难题,要求提 供一种经济高效的高速电机来操作鼻部微型刨削手术,这 是一种电动手术工具,可切除鼻孔中的组织或生长物。他们 需要一种高性能的电机,可提高刀片的转速,以改善治疗效果。
在客户提出请求后的一周内,Portescap 研发团队就提供了满足所有 要求的正确解决方案。B06 无刷直流有槽手术电机以其寿命长、运行速度 快和高性价比而著称。额外优点在于对重量进行了优化;重量更轻,更易于使 用,能够减轻外科医生的手部疲劳。Portescap 能力出色、行业经验丰富,能够提 供具有竞争力的价格和高质量解决方案,客户感到非常满意。
Download a PDF of this article
Highlights
- 速度高达 100,000 rpm
- 直径小至 12.7 mm
- 运动效率高
- 高功率/密度
- 电机寿命长且可靠
- 耐受恶劣环境