Browse News Categories
Additional Resources
手术用手持式工具 - 活检器械
真空辅助乳腺活检( 简称 VABB)是一种新的乳腺癌检测 方式。在 VABB 中,利用创新的单 根插入探针从乳房收集组织样本,然后 检查是否存在癌细胞;收集的组织来自小 肿块和感觉不到的肿块。VABB 与传统的核心 针活检不同,后者需要将多根针插入皮肤。
一家领先的医疗设备制造商与 Portescap 接洽,希望更 换其活检设备中现有的探针机构驱动电机。由于这一手术 的敏感性,因此需要一种低噪音、设计紧凑的电机和变速箱。 Portescap 工程师通过设计采用定制配置的 B0512N 无刷直流有 槽手术工具专用电机(带减速器)满足了客户的要求。这种定制设计 将电机变速箱的噪音降低了 62%,将电机直径从 16 毫米减小到 13 毫 米,同时提高了扭矩输出。
Download a PDF of this article
Highlights
- 噪音低
- 以更小的封装 尺寸提供更高 的扭矩
- 高效可靠
- 轻松定制
- 重量更轻