Browse News Categories
Additional Resources
手持手术工具 – 小骨手术
手持手术工具在协助外科医 生完成各种医疗过程方面至关 重要,需要高效且可靠的电机解决 方案。该模块化的手术工具系统能适配 多种附件,包括钻,锯,铣等。
先进的手术工具公司需要可靠的电机解决方案, 不仅要为小骨和创伤手术的模块式手持工具系统提 供动力,还要可以作为现有竞品电机的简易替换器件。 Portescap 经过多次迭代,完全可以满足客户的所有设计 要求。工程师选择了 9 英寸的减速电机来开发所需的定制化功 能,以适应现有的工具设计。 通过使用 B0912N10 无刷直流有槽 SMS 电机,经改进的手持工具版本满足了 100% 的外形适配功能的 要求。
Portescap 电机还通过了高压灭菌器寿命测试,完成了超过 1100 次的高压灭 菌器循环。与现有的电机设计相比,模块化工具系统因采用高效的电机设计而更 安静、更轻便且更可靠。
Download a PDF of this article
Highlights
- 有槽无刷直流电机 技术
- 高效设计
- 温升更低
- 高转矩和速度能力
- 1000+ 次高压灭菌 器循环