Browse News Categories
新型超高扭矩 22ECT 无刷无槽电机
Portescap 为 Ultra EC™ 微型电机平台添加新成员——22ECT 无刷电机,这款产品的设计目的在于实现超高扭矩和紧凑的尺寸。凭借独特的线圈技术和专利技术的多极转子设计,22ECT 已经发展成为同类产品中技术最先进、性能最出色的无刷无槽电机之一。经过专门优化后,22ECT 可在低速至中速范围提供高连续扭矩,实现介于 10k~20k rpm 之间的最大功率。与齿轮配合使用时,这类电机可在整个低速范围内实现高出同样大小的同类 BLDC 电机 2 倍的连续扭矩。
22ECT 采用增强的高效磁路构造,能够显著减少首要导致电机定子发热的铁损和焦耳损耗。因此,在目标工作区域内与同类型号相比,新型 22ECT 可以保持更低的温度并提供更高的功率密度。22ECT 电机拥有高达 98.5 mNm 的最高连续扭矩和更高的堵转转矩,是工业自动化、电动工具和机器人等应用的理想之选。
通过优化 22ECT 的机电设计和材料选择,Portescap 成功地推出这款高品质、长寿命和高性能的无刷电机。这些电机采用的多极设计使其拥有尺寸大得多的电机所具备的扭矩。由于具有最小的速降,且电机在载荷下发热较低,因此 22ECT 也适用于减速应用。此外,22ECT 的小惯量设计使之成为要求快速停止、启动和加速的应用的理想选择。
22ECT 提供 60 毫米和 82 毫米两个长度版本,配有霍尔传感器和 3 种不同的线圈,以满足您的速度和电压要求。Portescap 可应要求提供定制产品和服务,包括齿轮箱、编码器、线圈更改和机械接口修改。
Portescap 通过了全球 ISO 9001:2008 认证,我们的印度生产基地还通过了 ISO 13485、ISO14001:2004 和 OHSAS 18001:2007 认证。