Browse News Categories
适用于骨科应用的新款通孔式 6 号有槽无刷直流电机
Portescap 很高兴地宣布推出 3 种新款通孔式骨科应用电机。B0612H1005 通孔式刨削器/剃削器电机(48V)、B0612H1006 通孔式刨削器/剃削器电机(36V)和 B0612H1007 通孔式刨削器/剃削器电机(24V)均是可消毒 BLDC 电机,设计用于关节镜刨削器和其他刨削器应用。每款电机都在相应的输入电压下经过优化,以提供微创外科手术中有效去除软组织和骨组织所需的扭矩和转速。它们非常适合传统手术工具以及机器人辅助手术设备。
Portescap 是可消毒电机技术的全球领导者。凭借数十年在该领域数的开发和百万次的手术,Portescap 电机具有经过验证的能力,可在最苛刻的条件下提供卓越的手术结果。这些电机经过设计和测试,可承受超过 1000 次的消毒循环、接触盐水和其他异物。电机重量轻、噪音低、振动小,可在最精细的手术中最大限度地提高触觉响应和手术控制。
标准样机可在两周内完成,从而让 Portescap 的合作伙伴快速开始测试并缩短产品上市时间。Portescap 的研发工程师精通医疗设备集成,并渴望与需要定制解决方案的合作伙密切合作,从而优化设计来满足应用的精确要求。如需更多信息或帮助选择电机,请立即与工程师联系。
关于 Portescap
Portescap 提供业内品种最丰富的微型电机和特种电机产品,包括无芯有刷直流电机、无刷直流电机、永磁步进电机、减速器、数字式直线执行器和盘式磁铁电机技术。Portescap 产品已被用来满足各种医学和工业应用场合(生命科学、仪器仪表、自动化、航空和商业应用场合)的各种运动控制需求 70 余年
Portescap在美国、St. Kitts 和印度设有制造中心,并拥有一个由美国、中国、印度和瑞士的研究与开发中心形成的全球产品开发网络。