Browse News Categories

Portescap 推出配备集成驱动器的 22ECP-2A 电机 扩展了 Ultra EC 无刷直流电机平台

Portescap 为 Ultra EC™ 微型无刷直流电机平台推出最新产品 - 22 ECP 无刷电机,配备新型集成驱动器。这款直径为 22mm 的新型电机长度为 35mm。与同类电机比较,这些紧凑型电机可提供高出约 50% 的连续扭矩,而且不会影响 Portescap 无槽无刷电机的平稳运行和长期的使用寿命。

驱动器在电动机内集成可减少许多与电动机运行相关的复杂性,缩短安装时间,减少整体应用的占地面积,最大程度地减少布线的混乱,并提供成本优化的好处。

集成电机驱动解决方案非常适合呼吸和通风设备、输液泵、微型工业泵、医疗手持工具、临床诊断、阀门执行器等应用。

关于 Portescap
Portescap 始终提供高质量、高性能、高寿命的无刷电机,这些电机因在带载后转速下降低,发热小的特性而成为齿轮传动应用的理想选择。电机的低惯性使其成为需要快速起停和加速应用的不二选择。

Portescap 还能根据客户要求提供定制选项,包括变速箱、编码器、线圈和机械接口修改。

Portescap 在全球范围内均通过 ISO 9001:2008 认证,我们印度的工厂还通过了 ISO 14001:2004 和 OHSAS 18001:2007 认证。

English PDF

French PDF

German PDF

Chinese PDF

Japanese PDF

Portuguese PDF

Korean PDF